JAJSNF5A April 2022 – September 2022 PCM1820-Q1 , PCM1821-Q1
PRODUCTION DATA
PCM182(0/1)-Q1 は、最大 2 つのアナログ・チャネルの同時サンプリングをサポートする高性能 Burr-Brown™ オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。本デバイスは、2VRMS フルスケール信号の差動ラインおよびマイクロフォン入力をサポートしています。フェーズ・ロック・ループ (PLL)、DC 除去ハイパス・フィルタ (HPF) を内蔵し、最高 192kHz のサンプル・レートに対応しています。TDM (時分割多重) または I2S オーディオ・フォーマットをサポートしており、これらのフォーマットはハードウェア・ピンの入力レベルで選択できます。また PCM182(0/1)-Q1 は、オーディオ・バス・インターフェイス動作をマスタ・モードまたはスレーブ・モードに選択できます。これらの高性能な機能を内蔵し、かつ 3.3V 単一電源で動作できることから、本デバイスは、低コストと省スペースが求められる遠距離マイクロフォン録音アプリケーションのオーディオ・システムに理想的な選択肢です。
PCM182(0/1)-Q1 は、-40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
PCM182(0/1)-Q1 | WQFN (20) | 3.00mm × 3.00mm、0.5mm ピッチ |
Changes from Revision * (April 2022) to Revision A (September 2022)