PCM6120-Q1 は、パルス密度変調 (PDM) マイクロフォン入力のために最大 2 つのアナログ・チャネルまたは 4 つのデジタル・チャネルを同時にサンプリングできる Burr-Brown™ 高性能オーディオ A/D コンバータ (ADC) です。このデバイスは、ラインおよびマイクロフォン入力をサポートし、シングルエンドと差動の両方の入力構成が可能です。このデバイスには、プログラム可能なチャネル・ゲイン、デジタル・ボリューム制御、プログラム可能なマイクロフォン・バイアス電圧、フェーズ・ロック・ループ (PLL)、プログラム可能なハイパス・フィルタ (HPF)、バイカッド・フィルタ、低遅延フィルタ・モードが搭載されており、最高 768kHz のサンプル・レートに対応できます。このデバイスは時分割多重化 (TDM)、I2S、左揃え (LJ) オーディオ・フォーマットに対応し、I2C インターフェイスで制御可能です。これらの高性能な機能を搭載しており、3.3V または 1.8V の単一電源で動作できることから、遠距離マイクロフォン録音アプリケーションの、スペースの制約が厳しいオーディオ・システムに最適です。
PCM6120-Q1 は -40℃~+125℃で動作が規定されており、20 ピンの WQFN パッケージで供給されます。
部品番号 (1) | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
PCM6120-Q1 | WQFN (20) | 3.00mm × 3.00mm、0.5mm ピッチ |
Changes from Revision * (April 2022) to Revision A (August 2022)
FEATURE | PCM1821-Q1 | PCM1820-Q1 | PCM1822-Q1 | PCM3120-Q1 | PCM5120-Q1 | PCM6120-Q1 |
---|---|---|---|---|---|---|
Control interface | Pin control | I2C | ||||
Digital audio serial interface | TDM or I2S | TDM or I2S or left-justified (LJ) | ||||
Audio analog channel | 2 | |||||
Digital microphone channel | Not available | 4 | ||||
Programmable MICBIAS voltage | N/A | Yes | ||||
Dynamic range (DRE disabled) | 106 dB | 113 dB | 111 dB | 106 dB | 108 dB | 113 dB |
Dynamic range (DRE enabled) | Not available | 123 dB | 117 dB | Not available | 120 dB | 123 dB |
ADC SNR with DRE | N/A | 123 dB | 117 dB | N/A | 120 dB | 123 dB |
Input Voltage | 2 Vrms | 1 Vrms | 2 Vrms | |||
Input Type | Differential/Single-Ended | Differential | Differential/Single-Ended | |||
Input impedance | 10 kΩ | 2.5 kΩ | 2.5 kΩ, 10 kΩ, 20 kΩ | |||
Compatibility | Pin-to-pin, package, drop-in replacements of each other | Pin-to-pin, package, and control registers compatible; drop-in replacements of each other | ||||
Package | WQFN (RTE), 20-pin, 3.00 mm × 3.00 mm (0.5-mm pitch) |