DATA SHEET
PCMD3140 4 チャネル、PDM 入力から TDM または I2S 出力コンバータ
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 4 チャネル PDM マイクロフォン同時変換
- PDM 入力から TDM または I2S 出力へのコンバータ性能:
- 127dB ダイナミック・レンジ (DR)、高性能、5 次 PDM 入力
- 117dB ダイナミック・レンジ (DR)、高性能、4 次 PDM 入力
- チャネル加算モード、高性能、4 次 PDM 入力による DR 性能:
- PDM クロック出力をプログラム可能:
- プログラム可能な出力サンプル・レート (fS):
- プログラム可能なチャネル設定:
- デジタル・ボリューム制御:-100dB~27dB
- ゲイン較正:0.1dB 分解能
- 位相較正:163ns 分解能
- マイクロフォンのバイアスまたは電源電圧の生成
- 音声アクティビティ検出 (VAD)
- 低遅延信号処理フィルタの選択
- HPF およびバイカッド・デジタル・フィルタをプログラム可能
- I2C 制御
- 高性能オーディオ PLL を内蔵
- クロック分周器の設定を自動的に構成
- オーディオ・シリアル・データ・インターフェイス:
- フォーマット:TDM、I2S、左揃え (LJ)
- ワード長:16 ビット、20 ビット、24 ビット、32 ビット
- マスタまたはスレーブ・インターフェイス
- 単一電源動作:3.3V または 1.8V
- I/O 電源動作:3.3V または 1.8V
- 1.8V 電源での消費電力:
- 16kHz サンプル・レートで 2.8mW/ch
- 48kHz サンプル・レートで 3.6mW/ch