JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
設計プロセスを開始するには、以下を決定する必要があります。
表 8-2 に、代表的なアプリケーションの推奨部品値を示します。
記号 | 値 | 備考 |
---|---|---|
R1 | 10Ω (1/2W) | オプション (ノイズ低減) |
R2 | 100Ω (1/2W) | オプション (突入電流制限) |
R(INP) | 3kΩ (1/4W) | オプション (トランス駆動のみ。EMI/ESD 堅牢性) |
L1 | 100nH | オプション (過渡抑制) |
C1 | 100nF | オプション (過渡抑制) |
C2 | 100nF | オプション (過渡抑制) |
C(INP) | ||
C(INN) | ||
CT | 値は、使用するトランスデューサとトランスによって異なります | |
D1 | 1N4007 または相当品 | ショットキー・ダイオードを推奨 |
D2 | VZ < 30V | オプション (過渡抑制) |
D3 | VBR < 30V | オプション (過渡抑制) |
XDCR | 低周波数範囲のデバイス例: トランス駆動用の密閉型:muRata MA58MF14-7N、SensComp 40KPT25 直接駆動用の開放型:Murata MA40H1S-R、SensComp 40LPT16、Kobitone 255-400PT160-ROX | |
XFMR | デバイスの例: TDK EPCOS B78416A2232A003、muRata-Toko N1342DEA-0008BQE=P3、Mitsumi K5-R4 | |
QDECPL | オプション (時間または温度デカップリング FET) デカップリング FET を使用しない場合は、XFMR および CTをグランドに接続します | |
Q1 | ディスクリート実装またはトランジスタ・アレイ・パッケージの FET または BJT を使用します。デバイスの例: デバイスの例:FDN358P シングル FET、MUN5114 シングル BJT | |
フェライト・ビーズ | BK215HS102-T または同等品 | オプション (ノイズ低減)。0Ω 短絡で置き換えることができます。 |