JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VAVDD | 内部アナログ電源電圧 | IAVDD = 5mA | 1.74 | 1.8 | 1.9 | V |
IVPWR_RX_ONLY | リスン・オンリー・モード時の VPWR ピンからの供給電流。 | VVPWR = 14V、バーストなし、リスン・オンリーがアクティブ | 12 | mA | ||
VIOREG_33 | デジタル IO 電源電圧 | 電源投入時 VTEST = 0V、IIOREG = 2mA | 2.95 | 3.3 | 3.65 | V |
VIOREG_50 | 電源投入時 VTEST ≥ 2V、IIOREG = 2mA、VVPWR > 7.5V | 4.45 | 5 | 5.65 | ||
ILIM_AVDD | AVDD 電流制限 | AVDD はグランドへ短絡 | 40 | 150 | mA | |
ILIM_IOREG | IOREG 電流制限 | IOREG はグランドへ短絡 | 10 | 50 | mA | |
VOV_AVDD | AVDD 過電圧スレッショルド | 1.95 | 2.3 | V | ||
VUV_AVDD | AVDD 低電圧スレッショルド | 1.29 | 1.53 | V | ||
VOV_IOREG_33 | IOREG 過電圧スレッショルド | 電源投入時 VTEST = 0V | 3.6 | 4.6 | V | |
VUV_IOREG_33 | IOREG 低電圧スレッショルド | 電源投入時 VTEST = 0V | 2.57 | 2.9 | V | |
VUV_IOREG_50 | 電源投入時 VTEST ≥ 2V | 3.8 | 4.5 | |||
VOV_VPWR | VPWR 過電圧スレッショルド | VPWR_OV_TH = 0x0 | 11 | 12.3 | 15 | V |
VPWR_OV_TH = 0x1 | 16 | 17.7 | 21 | |||
VPWR_OV_TH = 0x2 | 21.5 | 22.8 | 27 | |||
VPWR_OV_TH = 0x3 | 27 | 28.3 | 31 | |||
VUV_VPWR | VPWR 低電圧スレッショルド | 5.25 | 6 | V | ||
tON_REG | AVDD および IOREG パワーアップ時間 | VVPWR = 6V | 10 | ms |