JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 UART インターフェイスの応答動作は、コントローラが応答要求を送信することで開始されます。応答要求を PGA460 デバイスが受信した後、UART は、そのコマンドで要求されている適切なデータで応答します。応答動作では、コントローラはチェックサム・フィールドを生成せず、PGA460 が生成します。
データの方向が変化すること (コントローラから PGA460 へ、その後 PGA460 からコントローラへ) 、および PGA460 デバイスが応答するのに要する処理時間があることにより、応答要求と PGA460 の UART の応答との間に 1 ビット分の応答遅延時間が発生します。
図 7-25 に、PGA460 応答動作の例を示します。