JAJSD64C april 2017 – february 2023 PGA460
PRODUCTION DATA
PGA460 TEST ピンは、以下のような複数の目的に使用できます。
内部テスト・マルチプレクサを使ってあらかじめ定義された信号を選択することにより、TEST ピンで内部信号を抽出できます。TEST_MUX レジスタ・パラメータを使って、この信号を選択します。表 7-5に、TEST ピンで出力される可能性のある PGA460 内部信号を示します。
| TEST_MUX 値 | 信号名 | 種類 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 0x00 | ハイ・インピーダンス (ディセーブル) | アナログ | TEST ピンはハイ・インピーダンス状態です |
| 0x01 | ASC 出力 | ADC バッファ後の SAR ADC 入力 | |
| 0x02 | 予約済み | ||
| 0x03 | 予約済み | ||
| 0x04 | 8MHz クロック | デジタル | 8MHz クロック出力 PGA460 |
| 0x05 | ADCサンプル・クロック | 1μs ADC サンプル・クロック | |
| 0x06 | 予約済み | ||
| 0x07 | 予約済み |
アナログ・テスト・マルチプレクサ出力として使用する場合、TEST ピンの出力電圧は 0V から1.8V の間で変化し、コモン・モード電圧は 0.9V に設定されます。
TEST ピンでのデジタル電圧レベルの選択は、デバイスの電源投入時に実行されます。電源投入時に、デバイスは、TEST ピンのレベルをチェックします。レベルが LOW の場合、デジタル出力ピンは 3.3V で動作します。TEST ピンが HIGH に接続されている場合 (3.3V または 5V は、どちらも HIGH 状態と見なされます)、デジタル出力ピンは 5V で動作します。この状態は PGA460 デバイスでラッチされるため、テスト・マルチプレクサは、前述のように TEST ピンを他の用途に使用できます。 5V デジタル出力を使用する必要があり、かつ、テスト・マルチプレクサ出力を PGA460 デバイスから抽出する必要がある場合は、図 7-40 に示すように、TEST ピンに弱いプルアップ抵抗を接続できます。
図 7-40 TEST ピンのテスト・マルチプレクサ出力アプリケーション図 7-40 に示すように、抵抗 (RPU) は永続的な電源に接続され、RPU 抵抗と 800kΩ の内部抵抗を経由してグランドへの電流パスが生成されます。この構成はシステムにとって問題ではありませんが、PGA460 低消費電力モードを使用してエネルギーを節約する必要があるアプリケーションでは、静止電流がわずかに増加する可能性があります。この場合、TEST ピンは、外部 MCU の GPIO ピンに接続できます。この GPIO ピンを使って、TEST ピンにロジック LOW または HIGH の状態を出力して、デバイスのスタートアップ時の電圧レベルを選択し、その後、GPIO 出力をディセーブルにしてエネルギーを節約することができます。また、MCU がいずれかの PGA460 テスト出力信号を使用する場合には、GPIOを入力として再設定することもできます。外付けプルアップ抵抗は、CMOS 5V UART 通信にのみ必要であり、3V 通信には必要ありません。