デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
RC4559 はデュアル高性能オペアンプです。同相入力電圧が高く、ラッチアップがないため、オーディオ プリアンプやシグナル コンディショナなどの低ノイズ信号アプリケーションに適しています。このアンプは、設計で規定される動的性能と、汎用アンプをはるかに上回る出力駆動能力があります。
RC4559 は、0℃~70℃で動作特性が規定されています。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
RC4559 | D (SOIC、8) | 4.90mm × 3.90mm |
P (PDIP、8) | 9.81mm × 6.30mm |
記号 | OPERATING TEMPERATURE RANGE | 25℃での VIO の最大値 | |
---|---|---|---|
デバイス | パッケージ サフィックス | ||
RC4559 | D、P | -0℃~70℃ | 6 mV |