JAJSVL8E April 2003 – November 2024 RC4580
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
RC4580 デバイスは、トーン制御の改善など、オーディオ アプリケーション向けに最適化された設計のデュアル オペアンプです。このデバイスはノイズが低く、ゲイン帯域幅が高く、高調波歪みが小さく、出力電流が大きくて、プリアンプ、アクティブ フィルタ、産業用測定機器などのオーディオ エレクトロニクス用に設計されています。大きな出力電流が必要な場合、RC4580 デバイスをヘッドフォン アンプとして使用できます。RC4580 デバイスはデバイスの動作電源電圧範囲が広いため、低電圧アプリケーションでも使用できます。
部品番号 | パッケージ(1) | 本体サイズ (2) |
---|---|---|
RC4580 | D (SOIC、8) | 3.9mm × 4.9mm |
P (PDIP、8) | 9.81mm × 9.43mm | |
PW (TSSOP、8) | 3.0mm × 4.4mm | |
DGK (VSSOP、8) | 3.0mm × 3.0mm | |
DDF (SOT-23、8) | 1.6mm × 2.9mm |