REF2125デバイスは、低温度ドリフト(6 ppm/℃)、低消費電力、高精度のCMOS電圧リファレンスで、消費電力を95μA未満に抑えて、±0.05%の初期精度と低動作電流を実現します。また、出力ノイズが5μVp-p/Vと非常に低いので、高分解能のデータ・コンバータやノイズの影響を受けやすいシステムで高いシグナル・インテグリティを維持できます。
デバイスの低い出力電圧ヒステリシスと低い長期出力電圧ドリフトにより、安定性とシステム信頼性がさらに改善されています。さらに、動作電流の低い(95μA)小型デバイスであるため、バッテリ駆動の携帯アプリケーションに最適です。
REF2125は、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。その他の電圧オプションについては、TIの営業担当者にお問い合わせください。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
REF2125 | SOT-23 (5) | 2.90mm×1.60mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年9月 | * | 初版 |