REF30xx は高精度、低消費電力、低ドロップアウト電圧のリファレンス・ファミリで、小型の3ピン SOT-23 パッケージで供給されます。REF30xx は温度ドリフト係数と初期精度が非常に優れており、静止時電流 42µA (標準値) で動作します。
低消費電力と、比較的高い精度から、REF30xx はループ電源の産業用アプリケーション、たとえば圧力トランスミッタや温度トランスミッタなどの用途に非常に有用です。REF30xx は安定のために負荷コンデンサを必要としないため、本質的な安全性を求められるアプリケーションや防爆アプリケーションでも簡単に使用できます。REF30xx は、拡張工業用温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。
REF30xx は、無負荷状況では、出力電圧の 1mV 以内の電源で動作します。低ドロップアウト、小型、低消費電力の REF30xx は、携帯型およびバッテリ駆動のアプリケーションに最適です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
REF30xx | SOT-23 (3) | 2.92mm × 1.30mm |