JAJSES6I March 2002 – July 2022 REF3012 , REF3020 , REF3025 , REF3030 , REF3033 , REF3040
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REF3012 (1.25V)(1) | |||||||
VOUT | 出力電圧 | 1.2475 | 1.25 | 1.2525 | V | ||
初期精度 | 0.2% | ||||||
出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 14 | µVPP | ||||
f = 10Hz~10kHz | 42 | μVrms | |||||
ライン・レギュレーション | 1.8V ≤ VIN ≤ 5.5V | 60 | 190 | μV/V | |||
REF3020 (2.048 V) | |||||||
VOUT | 出力電圧 | 2.044 | 2.048 | 2.052 | V | ||
初期精度 | 0.2% | ||||||
出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 23 | µVPP | ||||
f = 10Hz~10kHz | 65 | μVrms | |||||
ライン・レギュレーション | VREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V | 110 | 290 | μV/V | |||
REF3025 (2.5V) | |||||||
VOUT | 出力電圧 | 2.495 | 2.50 | 2.505 | V | ||
初期精度 | 0.2% | ||||||
出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 28 | µVPP | ||||
f = 10Hz~10kHz | 80 | μVrms | |||||
ライン・レギュレーション | VREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V | 120 | 325 | μV/V | |||
REF3030 (3.0V) | |||||||
VOUT | 出力電圧 | 2.994 | 3.0 | 3.006 | V | ||
初期精度 | 0.2% | ||||||
出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 33 | µVPP | ||||
f = 10Hz~10kHz | 94 | μVrms | |||||
ライン・レギュレーション | VREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V | 120 | 375 | μV/V | |||
REF3033 (3.3V) | |||||||
VOUT | 出力電圧 | 3.294 | 3.30 | 3.306 | V | ||
初期精度 | 0.2% | ||||||
出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 36 | µVPP | ||||
f = 10Hz~10kHz | 105 | μVrms | |||||
ライン・レギュレーション | VREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V | 130 | 400 | μV/V | |||
REF3040 (4.096V) | |||||||
VOUT | 出力電圧 | 4.088 | 4.096 | 4.104 | V | ||
初期精度 | 0.2% | ||||||
出力電圧ノイズ | f = 0.1Hz~10Hz | 45 | µVPP | ||||
f = 10Hz~10kHz | 128 | μVrms | |||||
ライン・レギュレーション | VREF + 50mV ≤ VIN ≤ 5.5V | 160 | 410 | μV/V | |||
REF30xx (REF3012、REF3020、REF3025、REF3030、REF30333、 REF3040) | |||||||
dVOUT/dT | 出力電圧の温度ドリフト(2) | 0℃ ≤ TA ≤ 70℃ | 20 | 50 | ppm/℃ | ||
-30℃ ≤ TA ≤ +85℃ | 28 | 60 | |||||
-40℃ ≤ TA ≤ +85℃ | 30 | 65 | |||||
-40℃ ≤ TA ≤ +125℃ | 35 | 75 | |||||
長期安定性 | 0000h~1000h | 24 | ppm | ||||
1000h~2000h | 15 | ||||||
ΔVO(ΔIL) | 負荷レギュレーション(3) | 0mA < ILOAD < 25mA、VIN = VREF + 500mV(1) | 3 | 100 | μV/mA | ||
dT | 熱ヒステリシス(4) | 25 | 100 | ppm | |||
VIN – VOUT | ドロップアウト電圧 | 1 | 50 | mV | |||
ISC | 短絡電流 | 45 | mA | ||||
ターンオン・セトリング時間 | CL = 1μF で 0.1% まで | 120 | µs | ||||
電源 | |||||||
IQ | 静止時電流 | 42 | 50 | μA | |||
-40℃ ≤ TA ≤ +125℃ | 59 |