REF34-Q1 デバイスは、温度ドリフト係数が小さく (6ppm/℃)、低消費電力で高精度の CMOS 基準電圧です。これらのデバイスの初期精度は ±0.05% で、動作電流が低く、消費電力は 95μA 未満です。また、これらのデバイスは出力ノイズが 3.8µVPP/V と非常に低いため、高分解能のデータ・コンバータやノイズ低減が重要なシステムにおいて、高いシグナル・インテグリティを維持できます。
これらのデバイスは出力電圧ヒステリシスが小さく、長期的な出力電圧ドリフトも小さいため、安定性とシステムの信頼性がさらに向上します。さらに、小型で動作電流が小さい (95μA) ため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適です。REF34-Q1 にはイネーブル・ピンがあり、デバイスをシャットダウンに設定できます。この状態でのスタンバイ電流はわずか 3μA で、システムのスタンバイ時の合計消費電力を削減するため役立ちます。
REF34-Q1 ファミリは、-40℃~+125℃の広い温度範囲で動作が規定されています。その他の電圧オプションについては、テキサス・インスツルメンツの営業担当者にお問い合わせください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
REF34xx-Q1 | SOT-23 (6) | 2.90mm × 1.60mm |
REF34xxS-Q1 | SOT-23 (5) | 2.90mm × 1.60mm |
REF34xx-Q1 | VSSOP (8) | 4.00mm × 4.00mm |
PRODUCT(1) | VOUT | |
---|---|---|
REF3425-Q1 | REF3425S-Q1 | 2.5 V |
REF3430-Q1 | REF3430S-Q1 | 3.0 V |
REF3433-Q1 | REF3433S-Q1 | 3.3 V |
REF3440-Q1 | REF3440S-Q1 | 4.096 V |
REF3450-Q1 | REF3450S-Q1 | 5.0 V |