JAJSIL3K june 2007 – june 2023 REF5010 , REF5020 , REF5025 , REF5030 , REF5040 , REF5045 , REF5050
PRODUCTION DATA
温度出力端子 (TEMP、ピン 3) は、約 60kΩ のソース・インピーダンスで温度に依存する電圧出力を供給します。図 7-8 に示すように、出力電圧は次のような公称の関係に従います。
このピンはチップの一般的な温度を示し、約 ±15℃の範囲で正確です。一般的には正確な温度測定に適していませんが、このピンを使用して温度変化を示すことや、アナログ回路の温度補償を行うことができます。30℃の温度変化は、TEMP ピンの電圧が約 79mV 変化することに対応します。
TEMP ピンは高出力インピーダンスです (セクション 9.2 を参照)。このピンに低インピーダンスの回路をロードすると測定誤差が生じますが、このピンは VOUT の精度に影響を及ぼしません。
低インピーダンス負荷による誤差を避けるため、OPA333、OPA335、OPA376 などの温度ドリフトの小さいオペアンプを使用して、図 9-1 に示すように、TEMP ピンの出力をバッファします。