SDLS032H December 1983 – September 2016 SN5407 , SN5417 , SN7407 , SN7417
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | I/O | DESCRIPTION | ||
---|---|---|---|---|
NAME | SOIC, PDIP, CDIP, CFP | LCCC | ||
1A | 1 | 2 | I | Input 1 |
1Y | 2 | 3 | O | Output 1 |
2A | 3 | 4 | I | Input 2 |
2Y | 4 | 6 | O | Output 2 |
3A | 5 | 8 | I | Input 3 |
3Y | 6 | 9 | O | Output 3 |
4A | 9 | 13 | I | Input 4 |
4Y | 8 | 12 | O | Output 4 |
5A | 11 | 16 | I | Input 5 |
5Y | 10 | 14 | O | Output 5 |
6A | 13 | 19 | I | Input 6 |
6Y | 12 | 18 | O | Output 6 |
GND | 7 | 10 | — | Ground Pin |
NC | — | 1, 5, 7, 11, 15, 17 | — | No Connect |
VCC | 14 | 20 | — | Power Pin |