JAJSPQ8I August   1995  – July 2024 SN54AC14 , SN74AC14

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 動作特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 6.1 16
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 クランプ ダイオード構造
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーション情報に関する免責事項
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
  • W|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54AC14 SN74AC14 単位
最小値 代表値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VT+
正方向
のスレッショルド
3 V 0.8 1.8 2.2 0.8 2.2 0.8 2.2 V
4.5 V 1.5 2.6 3.2 1.5 3.2 1.5 3.2
5.5 V 1.6 3.2 3.9 1.6 3.9 1.6 3.9
VT-
負方向
スレッショルド
3 V 0.5 0.8 1 0.5 1.2 0.5 1 V
4.5 V 0.9 1.4 1.8 0.9 1.8 0.9 1.8
5.5 V 1.1 1.8 2.3 1.1 2.3 1.1 2.3
ΔVT
ヒステリシス
(VT+ - VT-)
3 V 0.3 1 1.2 0.3 1.2 0.3 1.2 V
4.5 V 0.4 1.2 1.4 0.4 1.4 0.4 1.4
5.5 V 0.5 1.4 1.6 0.5 1.6 0.5 1.6
VOH IOH = -50μA 3 V 2.9 2.9 2.9 V
4.5 V 4.4 4.4 4.4
5.5 V 5.4 5.4 5.4
IOH = -12 mA 3 V 2.56 2.4 2.48
IOH = -24 mA 4.5 V 3.86 3.7 3.8
5.5 V 4.86 4.7 4.8
IOH = -50 mA(1) 5.5 V 3.85
IOH = -75mA(1) 3.85
VOL IOL = 50μA 3 V 0.1 0.1 0.1 V
4.5 V 0.1 0.1 0.1
5.5 V 0.1 0.1 0.1
IOL = 12 mA 3 V 0.36 0.44 0.44
IOL = 24 mA 4.5 V 0.36 0.44 0.44
5.5 V 0.36 0.44 0.44
IOL = 50mA(1) 5.5 V 1.65
IOL = 75 mA(1) 1.65
II VI = VCC または GND 5.5 V ±0.1 ±1 ±1 μA
ICC VI = VCC または GND、 IO = 0 5.5 V 2 40 20 μA
Ci VI = VCC または GND 5 V 4.5 pF
一度に複数の出力をテストすることはできません。また、テスト期間は 10 ms を超えないようにしてください。