JAJSPQ8I August 1995 – July 2024 SN54AC14 , SN74AC14
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
NC - 内部接続なし
図 4-3 SN54AC14 FK パッケージ、20 ピン LCCC (上面図)ピン | I/O | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | D、DB、N、NS、PW、BQA、J、または W | FK | ||
1A | 1 | 2 | 入力 | チャネル 1、入力 A |
1Y | 2 | 3 | 出力 | チャネル 1、出力 Y |
2A | 3 | 4 | 入力 | チャネル 2、入力 A |
2Y | 4 | 6 | 出力 | チャネル 2、出力 Y |
3A | 5 | 8 | 入力 | チャネル 3、入力 A |
3Y | 6 | 9 | 出力 | チャネル 3、出力 Y |
GND | 7 | 10 | — | グランド |
4Y | 8 | 12 | 出力 | チャネル 4、出力 Y |
4A | 9 | 13 | 入力 | チャネル 4、入力 A |
5Y | 10 | 14 | 出力 | チャネル 5、出力 Y |
5A | 11 | 16 | 入力 | チャネル 5、入力 A |
6Y | 12 | 18 | 出力 | チャネル 6、出力 Y |
6A | 13 | 19 | 入力 | チャネル 6、入力 A |
VCC | 14 | 20 | — | 正の電源 |
NC | 1、5、7、11、15、17 | — | 内部接続なし | |
サーマル パッド(1) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |