JAJSR01G October 1995 – March 2024 SN54AC574 , SN74AC574
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | SN54AC574 | SN74AC574 | UNIT | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | |||||
VOH | IOH = −50μA | 3 V | 2.9 | 2.9 | 2.9 | V | |||||
4.5 V | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||
5.5 V | 5.4 | 5.4 | 5.4 | ||||||||
IOH = −12 mA | 3 V | 2.56 | 2.4 | 2.46 | |||||||
IOH = −24 mA | 4.5 V | 3.94 | 3.7 | 3.76 | |||||||
5.5 V | 4.94 | 4.7 | 4.76 | ||||||||
VOL | IOL = 50μA | 3 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | |||||
4.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
5.5 V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||||||
IOL = 12 mA | 3 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
IOL = 24 mA | 4.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | |||||||
5.5 V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | ||||||||
II | VI = VCC or GND | 5.5 V | ±0.1 | ±1 | ±1 | μA | |||||
IOZ | VO = VCC or GND | 5.5 V | ±0.5 | ±5 | ±2.5 | μA | |||||
ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5 V | 4 | 80 | 40 | μA | ||||
Ci | VI = VCC or GND | 5 V | 4.5 | pF |