JAJSIZ5D September   1995  – August 2024 SN54ACT08 , SN74ACT08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性
    6. 4.6 動作特性
    7. 4.7 代表的特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
  • FK|20
  • W|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件VCCTA = 25℃SN54ACT08SN74ACT08単位
最小値代表値最大値最小値最大値最小値最大値
VOHIOH = -50 µA4.5 V4.44.494.44.4V
5.5 V5.45.495.45.4
IOH = -24 mA4.5 V3.863.73.76
5.5 V4.864.74.76
IOH = -50mA(1)5.5 V3.85
IOH = -75mA(1)5.5 V3.85
VOLIOL = 50 µA4.5 V0.0010.10.10.1V
5.5 V0.0010.10.10.1
IOL = 24 mA4.5 V0.360.50.44
5.5 V0.360.50.44
IOL = 50mA(1)5.5 V1.65
IOL = 75mA(1)5.5 V1.65
IIVI = VCC または GND5.5 V±0.1±1±1µA
ICCVI = VCC または GND、IO = 05.5 V28020µA
ΔICC (2)1 つの入力は 3.4V、
他の入力は GND または VCC
5.5V0.61.61.5mA
CiVI = VCC または GND5 V4.5pF
一度に複数の出力をテストすることはできません。また、テスト期間は 2ms を超えないようにしてください。
これは、0V や VCC ではなく、規定された TTL 電圧レベルのいずれかにおける各入力の電源電流の増加量です。