JAJSIZ5D September   1995  – August 2024 SN54ACT08 , SN74ACT08

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 推奨動作条件
    3. 4.3 熱に関する情報
    4. 4.4 電気的特性
    5. 4.5 スイッチング特性
    6. 4.6 動作特性
    7. 4.7 代表的特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
  • FK|20
  • W|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

’ACT08 デバイスは、クワッド 2 入力正論理 AND ゲートです。これらのデバイスは、ブール関数 Y = A • B を正論理で実行します。

製品情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (3)
SNx4ACT08 N (PDIP、14) 19.3mm × 9.4 mm 19.3mm × 6.35 mm
NS (SOP、14) 12.60 mm × 7.8mm 12.60mm × 5.30 mm
DB (SSOP、14) 6.20 mm × 7.8mm 6.20 mm × 5.30mm
PW (TSSOP、14) 5.00mm × 6.4 mm 5.00mm × 4.40 mm
D (SOIC、14) 8.65mm × 6 mm 8.65mm × 3.91 mm
J (CDIP、14) 19.56mm × 7.9 mm 19.56mm × 6.67 mm
W (CFP、14) 9.21mm × 9mm 9.21mm × 6.3 mm
FK (LCCC、20) 8.9mm × 8.9 mm 8.9mm × 8.9 mm
詳細については、「メカニカル、パッケージ、および注文情報」を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。
SN54ACT08 SN74ACT08 各ゲートの論理図 (正論理)各ゲートの論理図 (正論理)