自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) | | | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|
VCC | 電源電圧範囲 | | -0.5 | 7 | V |
VI | 入力電圧範囲(1) | | -0.5 | VCC + 0.5 | V |
VO | 出力電圧範囲(1) | -0.5 | VCC + 0.5 | V |
IIK | 入力クランプ電流 | VI < 0 または VI > VCC | | ±20 | mA |
IOK | 出力クランプ電流 | VO < 0 または VO > VCC | | ±20 | mA |
IO | 連続出力電流 | VO = 0~VCC | | ±50 | mA |
| VCC または GND を通過する連続電流 | | | ±200 | mA |
Tstg | 保管温度範囲 | | -65 | 150 | ℃ |
(1) 入力と出力の電流定格を順守しても、入力と出力の電圧定格を超えることがあります。