JAJSQC6G June   1995  – March 2024 SN54ACT240 , SN74ACT240

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性
    6. 5.6 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|20
  • J|20
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

これらのオクタル バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度を向上することに特化して設計されています。

パッケージ情報
部品番号 パッケージ (1) パッケージ サイズ(2) 本体サイズ (3)
SN74ACT240 N (PDIP、20) 24.33mm × 9.4mm 24.33mm × 6.35mm
DGS (VSSOP、20) 5.1mm × 4.9mm 5.1mm × 3mm
DW (SOIC、20) 12.8mm × 10.3mm 12.80mm × 7.50mm
NS (SOP、20) 12.6mm × 7.8mm 12.6mm × 5.3mm
DB (SSOP、20) 7.2mm × 7.8mm 7.2mm × 5.3mm
PW (TSSOP、20) 6.5mm × 6.4mm 6.5mm × 4.4mm
RKS (VQFN、20) 4.5mm × 2.5mm 4.5mm × 2.5mm
詳細については、セクション 10 を参照してください。
パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。

GUID-AC8F4CBD-75FD-4BBF-AF1C-651C93F60375-low.png
論理図 (正論理)