JAJSQC6G June   1995  – March 2024 SN54ACT240 , SN74ACT240

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 スイッチング特性
    6. 5.6 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 8.2 サポート・リソース
    3. 8.3 商標
    4. 8.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 8.5 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|20
  • J|20
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54ACT240 SN74ACT240 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH IOH = -50μA 4.5V 4.4 4.49 4.4 4.4 V
5.5V 5.4 5.49 5.4 5.4
IOH = -24mA 4.5V 3.86 3.7 3.76
5.5V 4.86 4.7 4.76
IOH = –50mA(1) 5.5V 3.85
IOH = –75mA(1) 5.5V 3.85
VOL IOL = 50μA 4.5V 0.001 0.1 0.1 0.1 V
5.5V 0.001 0.1 0.1 0.1
IOL = 24 mA 4.5V 0.36 0.5 0.44
5.5V 0.36 0.5 0.44
IOL = 50mA(1) 5.5V 1.65
IOL = 75mA(1) 5.5V 1.65
IOZ VO = VCC または GND 5.5V ±0.25 ±5 ±2.5 μA
II VI = VCC または GND 5.5V ±0.1 ±1 ±1 μA
ICC VI = VCC または GND、 IO = 0 5.5V 4 80 40 μA
ΔICC (2) 1 つの入力は 3.4V、その他の入力は GND または VCC 5.5V 0.6 1.6 1.5 mA
Ci VI = VCC または GND 5V 2.5 pF
CO VI = VCC または GND 5V 8 pF
一度に複数の出力をテストすることはできません。また、テスト期間は 2ms を超えないようにしてください。
これは、0V や VCC ではなく、規定された TTL 電圧レベルのいずれかにおける各入力の電源電流の増加量です。