JAJSQC5E June 1995 – March 2024 SN54ACT241 , SN74ACT241
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのオクタル バッファ / ライン ドライバは、3 ステート メモリ アドレス ドライバ、クロック ドライバ、バス用レシーバ / トランスミッタの性能と密度を向上することに特化して設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4ACT241 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 24.33mm × 6.35mm |
DW (SOIC、20) | 12.8mm × 10.3mm | 12.8mm × 7.5mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.3mm | |
DB (SSOP、20) | 7.2mm × 7.8mm | 7.2mm × 5.3mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 6.4mm | 6.5mm × 4.4mm |