JAJSQV2G June 1995 – March 2024 SN54ACT244 , SN74ACT244
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | MIN | TYP | MAX | UNIT | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VOH | IOH = –50 µA | TA = 25°C | 4.5 V | 4.4 | 4.49 | V | ||
SN54ACT244 | 4.4 | |||||||
SN74ACT244 | 4.4 | |||||||
TA = 25°C | 5.5 V | 5.4 | 5.49 | |||||
SN54ACT244 | 5.4 | |||||||
SN74ACT244 | 5.4 | |||||||
IOH = –24 mA | TA = 25°C | 4.5 V | 3.86 | |||||
SN54ACT244 | 3.7 | |||||||
SN74ACT244 | 3.76 | |||||||
TA = 25°C | 5.5 V | 4.86 | ||||||
SN54ACT244 | 4.7 | |||||||
SN74ACT244 | 4.76 | |||||||
IOH = –50 mA(1) | SN54ACT244 | 5.5 V | 3.85 | |||||
IOH = –75 mA(1) | SN74ACT244 | 5.5 V | 3.85 | |||||
VOL | IOL = 50 µA | TA = 25°C | 4.5 V | 0.001 | 0.1 | V | ||
SN54ACT244 | 0.1 | |||||||
SN74ACT244 | 0.1 | |||||||
TA = 25°C | 5.5 V | 0.001 | 0.1 | |||||
SN54ACT244 | 0.1 | |||||||
SN74ACT244 | 0.1 | |||||||
IOL = 24 mA | TA = 25°C | 4.5 V | 0.36 | |||||
SN54ACT244 | 0.5 | |||||||
SN74ACT244 | 0.44 | |||||||
TA = 25°C | 5.5 V | 0.36 | ||||||
SN54ACT244 | 0.5 | |||||||
SN74ACT244 | 0.44 | |||||||
IOL = 50 mA(1) | SN54ACT244 | 5.5 V | 1.65 | |||||
IOL = 75 mA(1) | SN74ACT244 | 5.5 V | 1.65 | |||||
IOZ | VO = VCC or GND | TA = 25°C | 5.5 V | ±0.25 | µA | |||
SN54ACT244 | ±5 | |||||||
SN74ACT244 | ±2.5 | |||||||
II | VI = VCC or GND | TA = 25°C | 5.5 V | ±0.1 | µA | |||
SN54ACT244 | ±1 | |||||||
SN74ACT244 | ±1 | |||||||
ICC | VI = VCC or GND, IO = 0 | TA = 25°C | 5.5 V | 4 | µA | |||
SN54ACT244 | 80 | |||||||
SN74ACT244 | 40 | |||||||
ΔICC(2) | One input at 3.4 V, Other inputs at GND or VCC | TA = 25°C | 5.5 V | 0.6 | mA | |||
SN54ACT244 | 1.6 | |||||||
SN74ACT244 | 1.5 | |||||||
CI | VI = VCC or GND | TA = 25°C | 5 V | 2.5 | pF | |||
Co | VI = VCC or GND | TA = 25°C | 5 V | 8 | pF |