JAJSQV2G June 1995 – March 2024 SN54ACT244 , SN74ACT244
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | Supply voltage | –0.5 | 7 | V | |
VI | Input voltage(2) | –0.5 | VCC + 0.5 | V | |
VO | Output voltage(2) | –0.5 | VCC + 0.5 | V | |
IIK | Input clamp current | VI < 0 or VI > VCC | ±20 | mA | |
IOK | Output clamp current | VO < 0 or VO > VCC | ±20 | mA | |
IO | Continuous output current | VO = 0 to VCC | ±50 | mA | |
Continuous current through VCC or GND | ±200 | mA | |||
TJ | Absolute Maximum Junction Temperature | 150 | °C | ||
Tstg | Storage temperature | –65 | 150 | °C |