SCAS544F October 1995 – May 2024 SN54ACT373 , SN74ACT373
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | TA = 25°C | SN54ACT373 | SN74ACT373 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | D | Q | 2.5 | 8.5 | 10 | 1.5 | 12.5 | 1.5 | 11.5 | ns |
tPHL | 2 | 8 | 10 | 1.5 | 12.5 | 1.5 | 11.5 | |||
tPLH | LE | Q | 2.5 | 8.5 | 11 | 1.5 | 12.5 | 2 | 11.5 | ns |
tPHL | 2 | 8 | 10 | 1.5 | 11.5 | 1.5 | 11.5 | |||
tPZH | OE | Q | 2 | 8 | 9.5 | 1.5 | 11.5 | 1.5 | 10.5 | ns |
tPZL | 2 | 7.5 | 9 | 1.5 | 11 | 1.5 | 10.5 | |||
tPHZ | OE | Q | 2.5 | 9 | 11 | 1.5 | 14 | 2.5 | 12.5 | ns |
tPLZ | 1.5 | 7.5 | 8.5 | 1.5 | 11 | 1 | 10 |