JAJSQC2G October   1995  – March 2024 SN54ACT573 , SN74ACT573

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 推奨動作条件
    3. 5.3 熱に関する情報
    4. 5.4 電気的特性
    5. 5.5 タイミング要件
    6. 5.6 スイッチング特性
    7. 5.7 動作特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 電源に関する推奨事項
    2. 8.2 レイアウト
      1. 8.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.2.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
      1. 9.3.1 静電気放電に関する注意事項
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|20
  • J|20
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC TA = 25℃ SN54ACT573 SN74ACT573 単位
最小値 標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
VOH IOH = -50μA 4.5V 4.4 4.49 4.4 4.4 V
5.5V 5.4 5.49 5.4 5.4
IOH = -24mA 4.5V 3.86 3.7 3.76
5.5V 4.86 4.7 4.76
IOH = -50 mA(1) 5.5V 3.85
IOH = -75 mA(1) 5.5V 3.85
VOL IOL = 50μA 4.5V 0.1 0.1 0.1 V
5.5V 0.1 0.1 0.1
IOL = 24 mA 4.5V 0.36 0.44 0.44
5.5V 0.36 0.44 0.44
IOL = 50mA(1) 5.5V 1.65
IOL = 75mA(1) 5.5V 1.65
IOZ VO = VCC または GND 5.5V ±0.25 ±5 ±2.5 μA
II VI = VCC または GND 5.5V ±0.1 ±1 ±1 μA
ICC VI = VCC または GND、 IO = 0 5.5V 4 80 40 μA
ΔICC(2) 1 つの入力は 3.4V、
他の入力は GND または VCC
5.5V 0.6 1.5 1.5 mA
Ci VI = VCC または GND 5V 5 pF
一度に複数の出力をテストすることはできません。また、テスト期間は 2ms を超えないようにしてください。
これは、0V や VCC ではなく、規定された TTL 電圧レベルのいずれかにおける各入力の電源電流の増加量です。