JAJSQK6O December   1995  – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 5.8  ノイズ特性
    9. 5.9  動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連資料
      2. 9.1.2 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
  • FK|20
  • W|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

設計要件

SN74AHC125 の VCC は、マイクロコントローラのロジック レベルと同じレベルに設定するのが最善の方法です。これにより、最適な性能が得られます。SN74AHC125 は -0.5V~7V の入力レベルを安全に扱うことができます。しかし、受け取るロジック レベルが本デバイスの VCC レベルと異なる場合、エラーが発生する可能性があります。たとえば、VCC が 5.5V の場合、High レベル入力電圧 (VIH) レベルの最小値は 3.85V です。これは、マイクロコントローラが High 信号を送ったが、High = 3.3V である場合、SNx4AHC125 がその信号を High として認識するには、その信号レベルは低すぎることを意味します。この場合、VIH の最小値を下げるため、VCC を下げる必要があります。Low レベル入力電圧 (VIL) についても、その逆が成り立ちます。VCC が 2V に設定されている場合、VIL の最大値は 0.5V です。マイクロコントローラのロジック レベルによっては、SNx4AHC125 が Low を認識するほど十分に Low 信号レベルが下がらない場合があります。