JAJSQK6O December 1995 – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC125 デバイスは動作範囲が広いため、各種のアプリケーションに実装できます。これらのデバイスが、動作範囲が広いことに加えて、独立した出力イネーブル (OE) ピンで個別に制御できる 4 つのバッファを備えていることは、類似のデバイスにはない特長です。各バッファは、イネーブル時には A から Y にデータを転送し、ディスエーブル時には高インピーダンス状態に設定されます。