JAJSQK6O December   1995  – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  スイッチング特性、VCC = 3.3 V ± 0.3 V
    7. 5.7  スイッチング特性、VCC = 5 V ± 0.5 V
    8. 5.8  ノイズ特性
    9. 5.9  動作特性
    10. 5.10 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
        1. 8.4.1.1 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 9.1.1 関連資料
      2. 9.1.2 関連リンク
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • J|14
  • FK|20
  • W|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値代表値最大値単位
VOHIOH = -50 µAVCC = 2 VTA = 25℃1.92V
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)1.9
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)1.9
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
1.9
VCC = 3 VTA = 25℃2.93
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)2.9
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)2.9
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
2.9
VCC = 4.5 VTA = 25℃4.44.5
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)4.4
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)4.4
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
4.4
IOH = -4mA および VCC = 3VTA = 25℃2.58
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)2.48
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)2.48
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
2.48
IOH = -8 mA および VCC = 4.5 VTA = 25℃3.94
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)3.8
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)3.8
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
3.8
VOLIOL = 50 µAVCC = 2 VTA = 25℃0.1V
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)0.1
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)0.1
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
0.1
VCC = 3 VTA = 25℃0.1
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)0.1
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)0.1
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
0.1
VCC = 4.5 VTA = 25℃0.1
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)0.1
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)0.1
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
0.1
IOH = 4 mA および VCC = 3VTA = 25℃0.36
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)0.5
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)0.44
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
0.5
IOH = 8 mA および VCC = 4.5 VTA = 25℃0.36
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)0.5
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)0.44
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
0.5
IIVI = 5.5 V または GND、VCC = 0 V~5.5 VTA = 25℃±0.1µA
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)±1(1)
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)±1
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
±1
IOZVO = VCC または GND、VCC = 5.5VTA = 25℃±0.25µA
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)±2.5
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)±2.5
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
±2.5
ICCVI = VCC または GND、IO = 0、VCC = 5.5 VTA = 25℃4µA
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125)40
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)40
TA = -40℃~125℃
(SN74AHC125 の推奨動作条件)
40
CiVI = VCC または GND、VCC = 5VTA = 25℃410pF
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125)10
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、VCC = 0V で出荷時のテストは行っていません。