JAJSQK6O December 1995 – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | テスト条件 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH、tPHL | A | Y | CL = 15pF | TA = 25℃ | 3.8(1) | 5.5(1) | ns | |
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 1(1) | 6.5(1) | ||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 1 | 6.5 | ||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 1 | 6.5 | ||||||
tPZH、tPZL | OE | Y | CL = 15pF | TA = 25℃ | 3.6(1) | 5.1(1) | ns | |
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 1(1) | 6(1) | ||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 1 | 6 | ||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 1 | 6 | ||||||
tPHZ、tPLZ | OE | Y | CL = 15pF | TA = 25℃ | 4.6(1) | 6.8(1) | ns | |
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 1(1) | 8(1) | ||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 1(1) | 8(1) | ||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 1(1) | 8(1) | ||||||
tPLH、tPHL | A | Y | CL = 50pF | TA = 25℃ | 5.3 | 7.5 | ns | |
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 1 | 8.5 | ||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 1 | 8.5 | ||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 1 | 8.5 | ||||||
tPZH、tPZL | OE | Y | CL = 50pF | TA = 25℃ | 5.1 | 7.1 | ns | |
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 1 | 8 | ||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 1 | 8 | ||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 1 | 8 | ||||||
tPHZ、tPLZ | OE | Y | CL = 50pF | TA = 25℃ | 6.1 | 8.8 | ns | |
TA = -55℃~125℃ (SN54AHC125) | 1 | 10 | ||||||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 1 | 10 | ||||||
TA = -40℃~125℃ (SN74AHC125 の推奨動作条件) | 1 | 10 | ||||||
tsk(o) | OE | Y | CL = 50pF | TA = 25℃ | 1(2) | ns | ||
TA = -40℃~85℃ (SN74AHC125) | 1 |