JAJSQK6O December 1995 – February 2024 SN54AHC125 , SN74AHC125
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHC125 デバイスには、4 つのバス バッファ ゲートが搭載されています。各ゲートは、それぞれの出力イネーブル ピンから個別に制御することも、まとめて結線して同時に制御することもできます。これにより、1 つのデバイスから最大 4 つの異なるラインを制御できます。多くの場合、マイクロコントローラは 1 つのピンに対して複数の機能オプションを備えています。GPIO ピンを使用して特定のバッファをイネーブルすることで、SNx4AHC125 はマルチプレクサとして機能し、マイクロコントローラで選択されているピンの機能に応じて特定のデータ ラインを選択できます。同時に、選択されていないラインがピンから分離されます。