JAJSQO9P October 1995 – February 2024 SN54AHC14 , SN74AHC14
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH | From A (input) to Y (output), CL = 15 pF | TA = 25°C | 8.3(1) | 12.8(1) | ns | |||
SN54AHC14 | 1(1) | 15(1) | ||||||
SN74AHC14 | 1 | 16 | ||||||
tPHL | From A (input) to Y (output), CL = 15 pF | TA = 25°C | 8.3(1) | 12.8(1) | ns | |||
SN54AHC14 | 1(1) | 15(1) | ||||||
SN74AHC14 | 1 | 16 | ||||||
tPLH | From A (input) to Y (output), CL = 50 pF | TA = 25°C | 10.8 | 16.3 | ns | |||
SN54AHC14 | 1 | 18.5 | ||||||
SN74AHC14 | 1 | 19.5 | ||||||
tPHL | From A (input) to Y (output), CL = 50 pF | TA = 25°C | 10.8 | 16.3 | ns | |||
SN54AHC14 | 1 | 18.5 | ||||||
SN74AHC14 | 1 | 19.5 |