JAJSQO9P October 1995 – February 2024 SN54AHC14 , SN74AHC14
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | MIN | TYP | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tPLH | From A (input) to Y (output), CL = 15 pF | TA = 25°C | 5.5(1) | 8.6(1) | ns | |||
SN54AHC14 | 1(1) | 10(1) | ||||||
SN74AHC14 | 1 | 10 | ||||||
tPHL | From A (input) to Y (output), CL = 15 pF | TA = 25°C | 5.5(1) | 8.6(1) | ns | |||
SN54AHC14 | 1(1) | 10(1) | ||||||
SN74AHC14 | 1 | 10 | ||||||
tPLH | From A (input) to Y (output), CL = 50 pF | TA = 25°C | 7 | 10.6 | ns | |||
SNx4AHC14 | 1 | 12 | ||||||
tPHL | From A (input) to Y (output), CL = 50 pF | TA = 25°C | 7 | 10.6 | ns | |||
SNx4AHC14 | 1 | 12 |