JAJSUA3L May   1996  – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1  絶対最大定格
    2. 4.2  ESD 定格
    3. 4.3  推奨動作条件
    4. 4.4  熱に関する情報
    5. 4.5  電気的特性
    6. 4.6  スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V
    7. 4.7  スイッチング特性、VCC = 5V ± 0.5V
    8. 4.8  ノイズ特性
    9. 4.9  動作特性
    10. 4.10 代表的特性
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 機能ブロック図
    2. 6.2 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 電源に関する推奨事項
    2. 7.2 レイアウト
      1. 7.2.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.2.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート (アナログ)
      1. 8.1.1 関連リンク
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

スイッチング特性、VCC = 3.3V ± 0.3V

自由気流での推奨動作温度範囲内、VCC = 3.3V±0.3V (特に記述のない限り) (負荷回路および電圧波形を参照)
パラメータ 始点
(入力)
終点
(出力)
負荷
容量
TA = 25℃ TA = -55℃~125℃ TA = -40℃~85℃ TA = -40℃~125℃ 単位
推奨
SN54AHC157 SN74AHC157 SN74AHC157
標準値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値 最小値 最大値
tPLH A または B Y CL = 15pF 6.2(1) 9.7(1) 1(1) 11.5(1) 1 11.5 1 11.5 ns
tPHL 6.2(1) 9.7(1) 1(1) 11.5(1) 1 11.5 1 11.5
tPLH A/ B Y CL = 15pF 8.4(1) 13.2(1) 1(1) 15.5(1) 1 15.5 1 15.5 ns
tPHL 8.4(1) 13.2(1) 1(1) 15.5(1) 1 15.5 1 15.5
tPLH G Y CL = 15pF 8.7(1) 13.6(1) 1(1) 16(1) 1 16 1 16 ns
tPHL 8.7(1) 13.6(1) 1(1) 16(1) 1 16 1 16
tPLH A または B Y CL = 50pF 8.7 13.2 1 15 1 15 1 15 ns
tPHL 8.7 13.2 1 15 1 15 1 15
tPLH A/ B Y CL = 50pF 10.9 16.7 1 19 1 19 1 19 ns
tPHL 10.9 16.7 1 19 1 19 1 19
tPLH G Y CL = 50pF 11.2 17.1 1 19.5 1 19.5 1 19.5 ns
tPHL 11.2 17.1 1 19.5 1 19.5 1 19.5
MIL-PRF-38535 に準拠した製品では、このパラメータについては、出荷時のテストは行っていません。