JAJSUA3L May 1996 – July 2024 SN54AHC157 , SN74AHC157
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 3-1 SN54AHC157 J または W パッケージ、
図 3-3 SN54AHC157 FK パッケージ、(上面図)
図 3-2 SN74AHC157 RGY パッケージ、(上面図)| ピン | 種類 (1) | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| A/B | 1 | I | アドレス選択 |
| 1A | 2 | I | チャネル 1、データ入力 A |
| 1B | 3 | I | チャネル 1、データ入力 B |
| 1Y | 4 | O | チャネル 1、データ出力 |
| 2A | 5 | I | チャネル 2、データ入力 A |
| 2B | 6 | I | チャネル 2、データ入力 B |
| 2Y | 7 | O | チャネル 2、データ出力 |
| GND | 8 | G | グランド |
| 3Y | 9 | O | チャネル 3、データ出力 |
| 3B | 10 | I | チャネル 3、データ入力 B |
| 3A | 11 | I | チャネル 3、データ入力 A |
| 4Y | 12 | O | チャネル 4、データ出力 |
| 4B | 13 | I | チャネル 4、データ入力 B |
| 4A | 14 | I | チャネル 4、データ入力 A |
| G | 15 | I | 出力ストローブ、アクティブ Low |
| VCC | 16 | P | 正電源 |
| 放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 | |