JAJSQ47J October 1995 – August 2024 SN54AHC240 , SN74AHC240
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN54AHC240 | J (CDIP、20) | 24.2mm × 7.62mm | 24.2 mm × 6.92mm |
W (CFP、20) | 13.09mm × 8.13mm | 13.09 mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89 mm × 8.89 mm | 8.89mm × 8.89 mm | |
SN74AHC240 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 9.4mm | 25.40mm × 6.35 mm |
DW (SOIC、20) | 12.80mm × 10.3 mm | 12.8mm × 7.5mm | |
NS (SOP、20) | 12.60mm × 7.8mm | 12.6mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.50mm × 6.4 mm | 6.50mm × 4.40mm |