JAJSPF0N October 1995 – June 2024 SN54AHC245 , SN74AHC245
PRODUCTION DATA
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷 容量 | TA = 25℃ | SN54AHC245 | SN74AHC245 | 単位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
tPLH | A または B | B または A | CL = 15pF | 5.8(1) | 8.4(1) | 1(1) | 10(1) | 1 | 10 | ns | |
tPHL | 5.8(1) | 8.4(1) | 1(1) | 10(1) | 1 | 10 | |||||
tPZH | OE | A または B | CL = 15pF | 8.5(1) | 13.2(1) | 1(1) | 15.5(1) | 1 | 15.5 | ns | |
tPZL | 8.5(1) | 13.2(1) | 1(1) | 15.5(1) | 1 | 15.5 | |||||
tPHZ | OE | A または B | CL = 15pF | 8.9(1) | 12.5(1) | 1(1) | 15.5(1) | 1 | 15.5 | ns | |
tPLZ | 8.9(1) | 12.5(1) | 1(1) | 15.5(1) | 1 | 15.5 | |||||
tPLH | A または B | B または A | CL = 50pF | 8.3 | 11.9 | 1 | 13.5 | 1 | 13.5 | ns | |
tPHL | 8.3 | 11.9 | 1 | 13.5 | 1 | 13.5 | |||||
tPZH | OE | A または B | CL = 50pF | 11 | 16.7 | 1 | 19 | 1 | 19 | ns | |
tPZL | 11 | 16.7 | 1 | 19 | 1 | 19 | |||||
tPHZ | OE | A または B | CL = 50pF | 11.5 | 15.8 | 1 | 18 | 1 | 18 | ns | |
tPLZ | 11.5 | 15.8 | 1 | 18 | 1 | 18 | |||||
tsk(o) | CL = 50pF | 1.5(2) | 1.5 | ns |