SCLS376J June 1997 – July 2024 SN54AHC273 , SN74AHC273
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54AHC273 | SN74AHC273 | UNIT | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TA = 25°C | MIN | MAX | TA = 25°C | MIN | MAX | ||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||||||
tw | Pulse Duration | CLR low | 5 | 5 | 5 | 5 | ns | ||||
CLK high or low | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
tsu | Setup time | Data before CLK↑ | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | ns | ||||
CLR before CLK↑ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||
th | Hold time, data after CLK↑ | 1.5 | 2 | 1 | 1 | ns |