デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
SNx4AHC74 デュアル ポジティブ エッジ トリガ デバイスは、D タイプ フリップ フロップです。
プリセット (PRE) またはクリア (CLR) 入力を Low レベルにすると、その他の入力レベルに関係なく、出力がセットまたはリセットされます。ここで、PREおよびCLRが非アクティブ (High) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック パルスの正方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変更できます。
部品番号 | 定格 | パッケージ (1) |
---|---|---|
SN54AHC74 | 軍事 | FK (LCCC、20) |
J (CDIP、14) | ||
W (CFP、14) | ||
SN74AHC74 | 商用 | D (SOIC、14) |
DB (SSOP、14) | ||
DGV (TVSOP、14) | ||
N (PDIP、14) | ||
NS (SO、14) | ||
PW (TSSOP、14) | ||
RGY (VQFN、14) | ||
BQA (WQFN、14) |
ピン | 種類 (1) | 説明 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
名称 | CDIP または CFP | SOIC、SSOP、TVSOP、PDIP、SO、または TSSOP | VQFN、WQFN | LCCC | ||
1CLK | 3 | 3 | 3 | 4 | I | チャネル 1 のクロック、立ち上がりエッジがトリガされます |
1 CLR | 1 | 1 | 1 | 2 | I | チャネル 1 のクリア、アクティブ Low |
1D | 2 | 2 | 2 | 3 | I | チャネル 1 のデータ |
1 PRE | 4 | 4 | 4 | 6 | I | チャネル 1 のプリセット、アクティブ Low |
1Q | 5 | 5 | 5 | 8 | O | チャネル 1 の出力 |
1 Q | 6 | 6 | 6 | 9 | O | チャネル 1 の反転出力 |
2CLK | 11 | 11 | 11 | 16 | I | チャネル 2 のクロック、立ち上がりエッジがトリガされます |
2 CLR | 13 | 13 | 13 | 19 | I | チャネル 2 のクリア、アクティブ Low |
2D | 12 | 12 | 12 | 18 | I | チャネル 2 のデータ |
2 PRE | 10 | 10 | 10 | 14 | I | チャネル 2 のプリセット、アクティブ Low |
2Q | 9 | 9 | 9 | 13 | O | チャネル 2 の出力 |
2 Q | 8 | 8 | 8 | 12 | O | チャネル 2 の反転出力 |
GND | 7 | 7 | 7 | 10 | — | グランド |
NC | — | — | — | 1、5、7、11、15、17 | — | 内部接続なし |
VCC | 14 | 14 | 14 | 20 | 正電源 | |
サーマル・パッド | — | サーマル・パッド |