JAJSQP0N December 1995 – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷 容量 | TA = 25℃ | SN54AHC74 | –40℃~+85℃ SN74AHC74 | –40℃~+125℃ SN74AHC74 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
fmax | CL = 15pF | 130(1) | 170(1) | 110(1) | 110 | 110 | MHz | ||||||
CL = 50pF | 90 | 115 | 75 | 75 | 75 | ||||||||
tPLH | PRE または CLR | Q または Q | CL = 15pF | 4.8(1) | 7.7(1) | 1(1) | 9(1) | 1 | 9 | 1 | 9 | ns | |
tPHL | 4.8(1) | 7.7(1) | 1(1) | 9(1) | 1 | 9 | 1 | 9 | |||||
tPLH | CLK | Q または Q | CL = 15pF | 4.6(1) | 7.3(1) | 1(1) | 8.5(1) | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | ns | |
tPHL | 4.6(1) | 7.3(1) | 1(1) | 8.5(1) | 1 | 8.5 | 1 | 8.5 | |||||
tPLH | PRE または CLR | Q または Q | CL = 50pF | 6.3 | 9.7 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | ns | |
tPHL | 6.3 | 9.7 | 1 | 11 | 1 | 11 | 1 | 11 | |||||
tPLH | CLK | Q または Q | CL = 50pF | 6.1 | 9.3 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | ns | |
tPHL | 6.1 | 9.3 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 | 1 | 10.5 |