JAJSQP0N December 1995 – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | TA = 25℃ | –55℃~+125℃ SN54AHC74 | –40℃~+85℃ SN74AHC74 | –40℃~+125℃ SN74AHC74 | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | |||||
VOH | IOH = –50μA | 2V | 1.9 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | V | |||||
3V | 2.9 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | ||||||||
4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | ||||||||
IOH = –4mA | 3V | 2.58 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | ||||||||
IOH = –8mA | 4.5V | 3.94 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | ||||||||
VOL | IOL = 50μA | 2V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | V | ||||||
3V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
4.5V | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |||||||||
IOL = 4mA | 3V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | ||||||||
IOH = 8mA | 4.5V | 0.36 | 0.5 | 0.44 | 0.5 | ||||||||
II | VI = 5.5V または GND | 0V~5.5V | ±0.1 | ±1(1) | ±1 | ±1 | μA | ||||||
ICC | VI = VCC または GND、 | IO = 0 | 5.5V | 2 | 20 | 20 | 20 | μA | |||||
Ci | VI = VCC または GND | 5V | 2 | 10 | 10 | pF |