JAJSQP0N December 1995 – February 2024 SN54AHC74 , SN74AHC74
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
トグル スイッチは通常、大きく、機械的に複雑で、比較的高価です。代わりにモメンタリ スイッチを使用することをお勧めします。これらのスイッチは小型で、機械的に単純で、コストが低いからです。一部のシステムではトグル スイッチの機能が必要ですが、スペースまたはコストの制約があり、代わりにモメンタリ スイッチを使用する必要があります。外部シュミット・トリガ・バッファを使用して、(CLK) および (D) 入力へのノイズの多い入力を除去します。
SNx4AHC74 のデータ入力 (D) が反転出力 (Q) に接続されている場合、各クロック・パルスにより出力 (Q) の値がトグルします。モメンタリ・スイッチをデバウンスし、クロック入力 (CLK) に直接接続して出力を切り替えることができます。