JAJSQF2N December 1995 – February 2024 SN54AHCT02 , SN74AHCT02
PRODUCTION DATA
このアプリケーションでは、2 つの 2 入力 NOR ゲートを使って、SR ラッチ (図 8-1 を参照) を作成します。2 つの追加ゲートは、2 番目の SR ラッチに使用することも、入力を接地して両方のチャネルを未使用のままにすることもできます。
SNx4AHCT02 は、タンパ インジケータ LED を駆動し、1 ビットのデータをシステム コントローラに提供するために使用されます。タンパ スイッチが High を出力すると、出力 Q は High になります。この出力は、システム コントローラがこのイベントに対処するまで High に維持され、R 入力に High 信号が送信されて Q 出力が Low に戻ります。
ユーザーは、NOR ゲートの帰還パスに小さな RC を追加して、出力をデフォルトで特定の状態にすることができます。その結果、遷移レートが低速になる可能性があります。SNx4AHCT02 にはシュミット トリガ入力があり、入力遷移レート要件がないため、この事実から、SNx4AHCT02 はアプリケーションに適しています。