JAJSQ93P October 1995 – October 2023 SN54AHCT08 , SN74AHCT08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | SN74AHCT08 | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | ||||
VOL(P) | Quiet output, maximum dynamic VOL | 0.4 | 0.8 | V | ||
VOL(V) | Quiet output, minimum dynamic VOL | –0.4 | –0.8 | V | ||
VOH(V) | Quiet output, minimum dynamic VOH | 4.4 | V | |||
VIH(D) | High-level dynamic input voltage | 2 | V | |||
VIL(D) | Low-level dynamic input voltage | 0.8 | V |