JAJSQ93P October 1995 – October 2023 SN54AHCT08 , SN74AHCT08
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SNx4AHCT08 デバイスは、クワッド 2 入力正論理 AND ゲートです。これらのデバイスはブール関数 を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SNx4AHCT08 | D (SOIC、14) | 8.65mm × 3.91mm |
DB (SSOP、14) | 6.20mm × 5.30mm | |
NS (SOP、14) | 12.60mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5.00mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | |
J (CDIP、14) | 19.56mm × 6.67mm | |
W (CFP、14) | 9.21mm × 5.97mm | |
DGV (TVSOP、14) | 3.60mm × 4.40mm | |
N (PDIP、14) | 19.30mm × 6.35mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
BQA (WQFN、14) | 3.00mm × 2.50mm |