JAJSW11H June 1998 – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
このモノステーブル マルチバイブレータは、出力パルスの持続時間を制御するために、3 つの手法を採用しています。1 番目の方法では、A 入力が Low のときに、B 入力が High に遷移します。2 番目の方法では、B 入力が High のときに、A 入力が Low に遷移します。3 番目の方法では、A 入力が Low、B 入力が High のときに、クリア (CLR) 入力が High に遷移します。
出力パルス幅は、外付けの抵抗と容量の値を選択することで設定されます。外付けタイミング コンデンサは Cext と Rext/Cext (正極側) の間に接続する必要があります。外付け抵抗は Rext/Cext と VCC の間に接続する必要があります。パルス幅を可変させるには、Rext/Cext と VCC の間に外付けの可変抵抗を接続します。CLR を Low にすることで、出力パルスの持続時間を低減することもできます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4AHCT123A | D (SOIC、16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm |
DB (SSOP、16) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
DGV (TVSOP、16) | 3.6mm × 6.4mm | 3.6mm × 4.4mm | |
N (PDIP、16) | 19.31mm × 9.4mm | 19.31mm × 6.35mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm |