JAJSW11H June   1998  – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. 概要
  4. ピン構成および機能
  5. 仕様
    1. 4.1 絶対最大定格
    2. 4.2 ESD 定格
    3. 4.3 推奨動作条件
    4. 4.4 熱に関する情報
    5. 4.5 電気的特性
    6. 4.6 タイミング要件
    7. 4.7 スイッチング特性
    8. 4.8 動作特性
    9. 4.9 入力 / 出力タイミング図
  6. パラメータ測定情報
  7. 詳細説明
    1. 6.1 概要
    2. 6.2 機能ブロック図
    3. 6.3 機能説明
      1. 6.3.1 CMOS シュミット トリガ入力
      2. 6.3.2 TTL 互換 CMOS 入力
    4. 6.4 デバイスの機能モード
  8. アプリケーションと実装
    1. 7.1 アプリケーション インフォメーション
      1. 7.1.1 使用上の注意
      2. 7.1.2 パワーダウンに関する考慮事項
      3. 7.1.3 出力パルス持続時間
      4. 7.1.4 データの再トリガ
    2. 7.2 電源に関する推奨事項
    3. 7.3 レイアウト
      1. 7.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 7.3.2 レイアウト例
  9. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 8.1 ドキュメントのサポート
      1. 8.1.1 関連資料
    2. 8.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 8.3 サポート・リソース
    4. 8.4 商標
    5. 8.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 8.6 用語集
  10. 改訂履歴
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • W|16
  • J|16
  • FK|20
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

パワーダウンに関する考慮事項

Cextの値が大きい場合、コンデンサ内に蓄積されたエネルギーが原因で、'AHCT123A デバイスの電源オフ時に問題が発生する可能性がありますこのデバイスを含むシステムが電源オフのとき、コンデンサはピン 2 またはピン 14の保護ダイオードを経由してVCCから放電することがあります。入力保護ダイオードを流れる電流は 30mA に制限する必要があります。したがって、VCC電源のターンオフ時間はt = VCC × Cext/ 30mA よりも高速ではないようにする必要があります。たとえば、VCC = 5V および C ext = 15pF の場合、VCC電源は t = (5 V) × (15 pF) / 30mA = 2.5ns より高速にならないようにオフにする必要があります。通常、電源装置は高度にフィルタリングされており、このレートで放電できないため、これは問題ではありません。VCCがさらに急激にゼロに低下すると、'AHCT123A デバイスが損傷を受ける可能性があります。この可能性を回避するために、外付けのクランピング ダイオードを使用します。