JAJSW11H June 1998 – January 2025 SN54AHCT123A , SN74AHCT123A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
図 3-1 SN54AHCT123A J または W パッケージ、SN74AHCT123A D、DB、DGV、N、または PW パッケージ (上面図)
図 3-2 SN54AHCT123A FK パッケージ (上面図)| ピン | I/O1 | 説明 | |
|---|---|---|---|
| 名称 | 番号 | ||
| 1 A | 1 | I | 1B = H の場合のチャネル 1 立ち下がりエッジ トリガ入力。その他の入力方法ではLow に保持します |
| 1B | 2 | I | 1A = L の場合のチャネル 1 立ち上がりエッジ トリガ入力。その他の入力方法では HIGH に保持します |
| 1 CLR | 3 | I | 1A = L および 1B = H の場合のチャネル 1 の立ち上がりエッジトリガ。その他の入力方法では HIGH に保持します。出力中に LOW を駆動することで、パルス長を短く切ることができます |
| 1 Q | 4 | O | チャネル 1 反転出力 |
| 2Q | 5 | O | チャネル 2 出力 |
| 2Cext | 6 | — | チャネル2の外部コンデンサ マイナス接続 |
| 2Rext/Cext | 7 | — | チャネル 2 の外部コンデンサと抵抗器接合部接続 |
| GND | 8 | — | グランド |
| 2 A | 9 | I | 2B = H の場合のチャネル 2 立ち下がりエッジ トリガ入力。その他の入力方法ではLow に保持します |
| 2B | 10 | I | 2A = L の場合のチャネル 2 立ち上がりエッジ トリガ入力。その他の入力方法では HIGH に保持します |
| 2 CLR | 11 | I | 2A = L および 2B = H の場合のチャネル 2 の立ち上がりエッジトリガ。その他の入力方法では HIGH に保持します。出力中に LOW を駆動することで、パルス長を短く切ることができます |
| 2 Q | 12 | O | チャネル 2 反転出力 |
| 1Q | 13 | O | チャネル 1 出力 |
| 1Cext | 14 | — | チャネル 1 の外部コンデンサ マイナス接続 |
| 1Rext/Cext | 15 | — | チャネル 1 の外部コンデンサと抵抗器接合部接続 |
| VCC | 16 | — | 電源 |